Raccord rapide antipollution SPT/CG pour les applications de refroidissement dans l'industrie ferroviaire

La conception antipollution à faces planes des raccords rapides SPT/CG empêche toute pénétration d’air dans les circuits lors de la connexion et toute perte de liquide lors de la déconnexion. Ces raccords à la fois robustes et légers sont réalisés en alliage d’aluminium traité haute performance.

Leur conception intérieure assure une faible perte de charge pour un débit optimal avec des dimensions hors-tout compactes. Fiables et sûrs, ces raccords pour fluides garantissent un verrouillage extrêmement robuste.

 

APPLICATIONS

  • Refroidissement et gestion thermique des équipements électroniques embarqués, des moteurs et des transformateurs
  • Remplissage et vidange des circuits
  • Purge des circuits
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètres de passage (mm) : de 05 à 25
  • Pression maxi de service (bar)*: jusqu'à 40
  • Eau glycolée
  • Huiles caloporteuses
  • Esters
  • Alliage d'aluminium avec traitement de surface
  • Bouchons de protection antipoussière
    • Raccord : POM et Chloroprène (CR)
    • About : Chloroprène (CR)
  • En option : un clapet de décharge, côté raccord ou about, protège les circuits si la pression continue à augmenter à cause d’une chaleur résiduelle
  • SPT 10 et SPT 12 sont disponibles en version multiraccord pour la connexion simultanée de circuits multiples.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres