Raccord sans égoutture en aluminum pour thermal management SPH/BA/CG

Grâce à leur verrouillage à baïonnette, ces raccords rapides automatiques sont très faciles à utiliser. Ils assurent une connexion sécurisée même dans les applications embarquées soumises à des vibrations.

Légers et compacts, les raccords SPH s’intègrent parfaitement aux installations, tout en permettant d’optimiser l’espace. Ils sont conformes aux exigences spécifiques des applications de refroidissement des circuits électroniques par liquide. 

La technologie antipollution empêche toute perte de fluide même lors de la déconnexion, ce qui rend ces raccords particulièrement adaptés aux environnements électriques et haute tension.

 

APPLICATIONS

Connexion rapide des circuits de gestion thermique pour :

  • Refroidissement des circuits électroniques
  • Radar
  • Imagerie médicale
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 16
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 80
  • Eau glycolée
  • Huiles caloporteuses
  • Esters
  • Eau de refroidissement
  • Kérosène

Aluminium haute résistance

En option : le clapet de décharge (uniquement côté raccord) qui empêche toute élévation de pression si le circuit est exposé à une source de chaleur pendant le stockage.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres