Raccord rapide à double obturation pour thermorégulation RME

Les raccords rapides RME sont le choix idéal lorsque l'étanchéité est le critère principal. La prise d’étanchéité est assurée avant l'ouverture du clapet, ce qui garantit une connexion sans fuite.

Les matériaux utilisés assurent une très bonne résistance à la corrosion en présence de liquides et d'additifs pour fluides de refroidissement. Le connecteur RME peut également disposer d’un protecteur supplémentaire préservant le joint et les éléments de verrouillage des agents extérieurs tels que l'eau et la poussière.

 

APPLICATIONS

  • Refroidissement des circuits électroniques des convertisseurs de puissance
  • Dispositifs de thermorégulation dans les applications d'injection plastique
  • Systèmes de refroidissement des lampes à UV sur les machines offset (emballage, séchage, stérilisation...)
  • Circuit d'alimentation principale hydraulique
  • Alimentation en gaz combustible (méthane) pour le préchauffage des moules dans les fonderies d'aluminium
  • Remplissage de gaz d'isolement SF 6 pour les transformateurs électriques
  • Circuits de refroidissement des moteurs
  • Circuits hydrauliques basse pression
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 25
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 16
  • Fluide réfrigérant
  • Eau, eau glycolée
  • Huiles caloporteuses, huiles de lubrification
  • Esters
  • Gaz

Laiton nickelé et acier inoxydable

  • Disponible avec différents types de joints
  • En option : bouchon de protection antipoussière et bagues de couleur

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres