- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Dédié au refroidissement liquide des composants électroniques, la technologie sans égouttures de la gamme DDG garantit la sécurité des opérateurs et des installations.
Grâce à la technologie de débattement, un raccord rapide DDG installé sur les systèmes rackables permet un désalignement jusqu'à 1mm.
Avec un design compact, ces raccords rapides s'intègrent facilement dans les espaces restreints tout en assurant un excellent débit. C'est une solution parfaitement adaptée aux systèmes de refroidissement dans les data centers et les supercalculateurs.
Conçu en acier inoxydable, il est compatible avec la plupart des liquides de refroidissement, y compris ceux utilisés dans les semi-conducteurs (NOVEC,...)
Caractéristiques techniques | Fluides | Construction |
|
| Acier inoxydable |
*selon modèle et conditions d'utilisation