Raccord rapide CGB sans égoutture et en laiton nickelé

Conçu pour les circuits de refroidissement liquide, et tout particulièrement au niveau de l’échangeur thermique, les raccords rapides CGB permettent la connexion des circuits sans égoutture grâce à la leur technologie à faces planes.

Elle assure ainsi la sécurité de l’opérateur et facilite les opérations de maintenance. L’option couleurs (bleu et rouge) permet d’identifier facilement les circuits.

 

APPLICATIONS

Connexion pour le refroidissement d'équipements électroniques pour :

  • Superordinateurs
  • Centres de données
  • Telecommunications
  • Radiodiffusion
  • Rear door
  • Echangeur thermique
Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : 20 and 25
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 10 bar
  • Eau glycolée 
  • Eau de refroidissement

Laiton nickelé

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres