Raccord hydraulique antipollution à visser SVX

Très résistants, les raccords rapides SVX permettent un flux direct et continu des fluides sans turbulence ni rupture dans l'écoulement. 

La fiabilité du verrouillage est assurée par un écrou en acier dur traité. Tous les joints et toutes les surfaces d'étanchéité sont protégés contre les chocs externes.

Le raccord rapide SVX permet également de connecter des circuits sous pression résiduelle

APPLICATIONS

  • Tous circuits hydrauliques avec coups de bélier et/ou vibrations.
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : 08 et 12
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 450

Huiles

  • Pièces principales en acier inoxydable, à haute résistance mécanique
  • Acier dur
  • Connexion sous pression résiduelle (en option)
  • Verrou de sécurité (en option)

*  selon modèle et conditions d'utilisation

CONTACTEZ UN SPECIALISTE

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for completing our form! We have received your inquiry and will get back to you soon. In the meantime, you can visit our website and learn more about our fluid connection solutions.

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Effacer les filtres