- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Les clapets anti-retour GMV sont conçus pour que l'écoulement du gaz naturel ne puisse se faire que dans un seul sens.
Mettant l'accent sur la sécurité, ils fournissent une protection supplémentaire contre les fuites au niveau du flexible de remplissage, afin d'empêcher tout risque de retour de gaz vers le point de ravitaillement.
Ils offrent ainsi une protection supplémentaire en cas de collision ou d'accident.
Clapet anti-retour de sécurité pour le ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC) des véhicules utilitaires légers ou lourds
Caractéristiques techniques | Fluides | Construction | Autres spécificités |
| Gaz naturel. | Acier inoxydable. | Les composants du système GNV de Stäubli sont conçus pour fonctionner ensemble et assurer l'intégrité du système. Il est donc essentiel d'utiliser un réceptacle Stäubli avec le clapet antiretour GMV sur le même point de ravitaillement en carburant. |
*selon modèle et conditions d'utilisation