Raccord à passage libre en aluminium DMR

Compacts et légers, les raccords rapides DMR sont une solution idéale pour les applications embarquées, en particulier dans les sports mécaniques. Le verrouillage automatique à baïonnette des raccords DMR garantit une connexion sécurisée, même en cas de vibrations extrêmes.

La qualité des matériaux ainsi que la conception assure la robustesse et la fiabilité à long terme. Le design sans clapet garantit un débit ininterrompu et une performance optimale de la connexion.

APPLICATIONS

  • Connexion sur boîtes de dégazage
  • Connexion à l’intérieur du réservoir
  • Circuits de refroidissement par eau
Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 37
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 30
  • Air
  • Eau de refroidissement
  • Huile
  • Carburant (dans le réservoir)
  • Alliage d'aluminium à haute résistance
  • 3 types de joints

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres