- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Grâce à leur conception à passage intégral ,ces raccords garantissent un débit optimal et un entretien facile. La fiabilité du système de verrouillage empêche toute déconnexion involontaire ou une ouverture des vannes en position déconnectée. La manipulation des vannes est très intuitive.
La gamme TKU se compose de deux parties symétriques évitant notamment à l’opérateur de vérifier le sens de connexion des flexibles lors d’opérations de logistique.
La gamme TKM quant à elle est capable de couvrir une variété encore plus large de fluides et est particulièrement adaptée aux applications « vide ».
Caractéristiques techniques TKU | Caractéristiques techniques TKM | Fluides | Construction |
|
| Tout type de fluides |
Principalement en acier inoxydable
|
*selon modèle et conditions d'utilisation