Raccord rapide pour tests moteur RPE

Conçus pour s’adapter au cahier des charges des clients de l’industrie automobile, les raccords polyvalents RPE s’adaptent à tout type de connexion moteur. Les solutions de connexion sont développées pour chaque application spécifique en fonction du profil de connexion, du type de fluide et de l’environnement. Les raccords rapides Stäubli sont compacts et se manipulent aisément, y compris dans les configurations difficiles d’accès, comme lors des tests moteur. Ces connecteurs constituent une solution idéale pour effectuer les tests des circuits de moteur avant le montage final.

APPLICATIONS

  • Connexion de bancs de test moteur à chaud et à froid
  • Test individuel de composants moteur
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 65
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 10
  • Carburants
  • Eau
  • Air
  • Huile
  • Vide
  • Pièces principales : acier inoxydable
  • Autres pièces : aluminium et laiton
  • Un prototype rapide en 3D vous permet de vérifier physiquement l'intégration parfaite du raccord au moteur
  • Des schémas CAO en 3D sont disponibles sur demande pour intégrer la connexion RPE dès la conception de votre projet
  • Gamme de flexibles équipés

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres