- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Le connecteur REP est une solution modulaire constituée de plaques prééquipées avec 2, 3 ou 4 boîtiers. La conception adaptable de ce connecteur permet de monter des inserts électriques mâles ou femelles sur des plaques fixes ou mobiles.
Grâce aux deux types de sortie disponibles, droite ou à 90°, le connecteur REP s’intègre rapidement et parfaitement aux installations. Pour la sécurité et la fiabilité des process, le design des connecteurs REP empêche l’inversion des circuits et comporte un système de codage par pion qui élimine tout risque de connexion involontaire entre les plaques.
Connexion centralisée de tous les circuits électriques :
Caractéristiques techniques | Energie | Construction |
Diamètres des contacts (mm) : de 1,5 à 6
| Electrique | Contacter Stäubli pour plus de détails |