- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Embases de panneau BNC protégées au toucher pour connecteurs BNC mâles. Les embases se vissent dans des perçages de panneaux synthétiques ou métalliques. Le blindage est nickelé, les douilles de contact sont en laiton doré. Le modèle XBB-LL avec un blindage rallongé est moins sensible aux perturbations environnantes à l’état non connecté. Raccord à souder.
N° DE CDE | TYPE | TYPE DE BLINDAGE | |
---|---|---|---|
67.9764-* | XBB-L | short | Au Ni Ag |
67.9571-* | XBB-LL | long | Au Ni Ag |