- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Câble extra-souple à isolation simple. Modèles ... SN avec des brins étamés pour une utilisation prolongée à des températures jusqu’à 150 °C max.
Applications
Câblage intérieur de pièces ou de montages mobiles soumis à des contraintes thermiques élevées. Cordons de liaison extra-souples dans le domaine Labo (utilisation en basse tension).
NO. DE CDE | TYPE | TENSION ASSIGNÉE | INTENSITÉ ASSIGNÉE |
---|---|---|---|
>61.7550- * | SILI-E 0,15 | 150 | 6 |
61.7551- * | SILI-E 0,25 | 300 | 9 |
61.7552- * | SILI-E 0,50 | 300 | 10 |
61.7532- * | SILI-E 0,50 SN | 300 | 10 |
61.7553- * | SILI-E 0,75 | 600 | 15 |
61.7533- * | SILI-E 0,75 SN | 600 | 15 |
61.7554- * | SILI-E 1,0 | 600 | 19 |
61.7534- * | SILI-E 1,0 SN | 600 | 19 |
61.7555- * | SILI-E 1,5 | 600 | 24 |
61.7556- * | SILI-E 2,5 | 600 | 32 |
61.7537- * | SILI-E 2,5 SN | 600 | 32 |