- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Mâchoires en acier pour la préhension de conducteurs électriques et de gros câbles. Afin de renforcer le niveau de sécurité, les mâchoires sont isolées sur les flancs. Equipé, dans la partie poussoir d’une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Fourreau isolant transparent à verrouillage baïonnette destiné au montage d’un fusible HBC 10 mm x 38 mm.
Livré sans fusible.
N° DE CDE | TYPE | TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE | |
---|---|---|---|
GRIP-DI | 1000 V, CAT III / max. 16 A1) | Ni |
1) Selon le fusible utilisé