Douilles BCR...-4...-39

Douilles rigides Ø 4 mm droites, destinées à la confection de cordons de mesure.
Raccordement à sertir. 

N° de commande

Type

Tension/intensité assignée

Câble (A)

 

64.2062-*

BCR10-4N-39

AC 30 V/19 A
DC 60 V/19 A

max. Ø 3.9 mm   1.0 mm²

Ni

64.2063-*BCR10-4A-39AC 30 V/19 A
DC 60 V/19 A
max. Ø 3.9 mm   1.0 mm²Au
64.2064-*BCR25-4N-39AC 30 V/32 A
DC 60 V/32 A
max. Ø 3.9 mm   2.5 mm²Ni
64.2065-*BCR25-4A-39AC 30 V/32 A
DC 60 V/32 A
max. Ø 3.9 mm   2.5 mm²Au

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.