PRODUITS COMBITAC UNIQ

Modules de puissance

Vous pouvez choisir des contacts de puissance de 3, 6, 8 ou 12 mm de diamètre pour connecter des courants jusqu’à 300 A/1 000 V.

Des supports à un, deux ou trois pôles sont disponibles selon les contacts.

Le module haute tension possède une puissance nominale de 5 kV, 32 A en tant que module unipolaire et 20 A en tant que module bipolaire.

    CONFIGURER VOTRE COMBITAC