Tous les produits CombiTac uniq ont été conçus selon les normes les plus strictes en matière de sécurité des connecteurs et offrent des performances exceptionnelles à long terme dans les conditions mécaniques et environnementales les plus sévères. Les contacts CombiTac uniq peuvent atteindre jusqu’à 100 000 cycles d’embrochage, résistent aux vibrations et aux chocs, et assurent un maximum de sécurité.
Les types de contact incluent les contacts de puissance, de signal, de données, de fibre optique, de thermocouples, fluides et pneumatiques.
Le CombiTac uniq convient aux applications de connexion manuelle et automatique et peut être inclus dans des cadres de taille ajustable ou dans divers boîtiers DIN en aluminium et en plastique.