Des solutions de recharge efficaces pour l'industrie minière sont nécessaires pour accélérer la transition vers des opérations à zéro émission. Les exigences sont exceptionnellement élevées pour les mines et leurs véhicules : Une puissance élevée doit être transmise de manière fiable et dans les plus brefs délais afin de charger rapidement de grandes batteries et de permettre à l'équipement coûteux d'être en mouvement à tout moment. Les solutions de charge doivent être robustes, flexibles, sûres et fournir les niveaux de puissance les plus élevés possibles.
Stäubli échange depuis des années avec les principales sociétés minières et a développé le système QCC de manière continue afin de répondre aux besoins de ces dernières. Notre technologie MULTILAM assure une connexion électrique fiable et garantit une charge rapide et régulière. La fiabilité et le nombre élevé de cycles d'accouplement de nos connecteurs de charge garantissent une longue durée de vie, même dans les environnements les plus difficiles. Il n'y a donc pratiquement pas de maintenance, ce qui réduit considérablement les coûts pour nos clients tout au long du cycle de vie du produit (TCO).
Discutons de votre projet. Nous sommes heureux de partager notre expertise.
Une solution de charge capable de soutenir l'industrie minière dans sa quête d'opérations nettes zéro et de résister aux environnements miniers difficiles doit répondre à des exigences élevées. Découvrez ci-dessous les considérations les plus importantes et apprenez comment Stäubli relève les défis avec le système de charge rapide automatisé QCC-5000.
Les véhicules miniers lourds et de grande taille nécessitent une puissance de charge élevée pour recharger leurs batteries de grande capacité. Stäubli comprend ces exigences et a investi massivement dans le développement d'une solution capable de répondre aux besoins de l'industrie minière.
Le système QCC-5000 fournit une puissance de charge de 7,5 MW, la meilleure de sa catégorie, le tout dans un boîtier robuste, fiable et facile à automatiser. L'augmentation de la puissance de charge est liée à une bonne gestion de la chaleur. En mettant l'accent sur les câbles refroidis et en menant des séances d'essai approfondies, il a été possible d'atteindre des courants allant jusqu'à 4 250 A en continu et 5 000 A en crête.
En raison de la nature du système de charge, seule la broche de charge a besoin d'être refroidie, tandis que sa contrepartie à l'intérieur du véhicule ne l'est pas.
Pour parvenir à l'interopérabilité au sein de la flotte minière, il est essentiel de disposer d'une solution de charge conforme à une norme internationale. Stäubli prône la conformité à ces normes, et le système de connecteur de charge rapide (QCC-5000) est conforme à la norme SAE J3105/3. Cette norme ouverte, qui englobe la conception des broches et des prises de charge, ouvre la voie à la fourniture de solutions compatibles par différents fournisseurs.
Alors que le système QCC basé sur la norme SAE J3105/3 existe depuis des années et a fait ses preuves dans de nombreux environnements exigeants, Stäubli a entrepris d'importants développements sur le système afin de l'adapter aux besoins toujours croissants de l'industrie minière en matière de puissance de charge.
Globalement, le système QCC-5000 est conçu conformément aux normes suivantes : SAE J3105, SAE J3105/3, IEC 63407, IEC 61851-23-1
En savoir plus sur SAE J3105/3
L'un des éléments clés qui distingue le QCC-5000 est la façon dont il combine la puissance de charge, la sécurité et les possibilités d'automatisation. L'utilisation d'un dispositif de connexion automatisé augmente la sécurité opérationnelle dans les mines et signifie que les conducteurs n'ont plus besoin de descendre de leur véhicule pour lancer le processus de charge. En fonction de l'application, du type de véhicule et des besoins généraux du client, le système QCC-5000 offre diverses possibilités d'intégration :
En outre, le système est entièrement compatible avec le système QCC-1500 déjà existant, éprouvé et testé.
Conformément à la vision de Stäubli qui consiste à rendre le travail facile et sûr, le connecteur de charge automatique QCC-5000 a été conçu en tenant compte des mesures de sécurité les plus strictes. L'ensemble du connecteur est protégé par un indice de protection IP55 lorsqu'il n'est pas connecté, en cours de connexion et à l’état connecté. Les contacts de charge n'étant révélés qu'à la fin du processus de connexion, lorsque la broche et la douille sont entièrement connectées. Les systèmes manuels actuels présentent des contacts non protégés, ce qui les rend plus susceptibles de tomber en panne dans les applications minières exigeantes, tout en exposant la main-d'œuvre à des risques plus élevés.
Le système Stäubli permet aux véhicules de s'accoupler automatiquement à un chargeur, sans que le conducteur ne quitte la cabine, ce qui accélère les temps de connexion et évite à l'opérateur d'avoir à s'approcher du courant élevé.
Le QCC-5000 offre de nombreuses possibilités d'intégration et d'automatisation, grâce auxquelles des enceintes et des mesures de sécurité supplémentaires peuvent encore accroître la sécurité opérationnelle de ce système de connexion automatique.
En tant que solution de charge mettant l'accent sur la robustesse et la fiabilité, le connecteur de charge rapide QCC a été spécialement conçu pour être utilisé dans des environnements difficiles. Cela fait du QCC une solution de charge privilégiée dans de nombreuses industries telles que l'industrie portuaire, où notre système a fait ses preuves depuis plus de 6 ans et s'est imposé comme le leader du marché.
Le QCC-5000 est doté d'une construction robuste et d'une protection maximale de ses composants critiques. Pour garantir des cycles de charge ininterrompus, des joints et une protection physiquemaintiennent les contacts à l'abri de l'eau et de la poussière, malgré un environnement difficile.
| QCC |
---|---|
Tension | DC 1500 V (selon IEC) |
Courant | jusqu'à 4250 A en continu (avec un refroidissement adéquat) jusqu'à 5000 A en pointe |
Nombre de pôles | 2 contacts de puissance, PE, 5-6 contacts de signal |
Caractéristiques de sécurité | Protection des contacts IP2X Classe de protection IP55 Séquence des contacts |
Normes de conformité | SAE J3105, SAE J3105/3, IEC 63407, IEC 61851-23-1 |