Connecteurs pour systèmes d'alimentation de secours et générateurs

Une alimentation électrique ininterrompue est primordiale dans de nombreux domaines de la vie publique, dans une grande variété d'entreprises de production et de services, et pour les fonctions liées à la sécurité. Les fournisseurs d'électricité déploient donc des systèmes d'alimentation de secours et fournissent des générateurs d'électricité mobiles. Pour le client final, la fiabilité, les performances et la disponibilité élevée de l'énergie sont les plus importantes, c'est pourquoi le fournisseur d'électricité peut maintenir l'alimentation en toute transparence même pendant les maintenance planifiées. Il est obligatoire d'assurer le fonctionnement des systèmes d'approvisionnement en eau, de télécommunication, d'informatique ou de navigation. En cas de pannes de courant inattendues, telles que des défauts techniques, la foudre ou des catastrophes naturelles, le temps est critique et un facteur vital. Notre technologie de contact MULTILAM unique est utilisée dans toutes nos gammes de produits. Cela garantit un niveau élevé de sécurité au travail et de convivialité, mais aussi les hautes performances et la fiabilité requises.

Les connecteurs électriques et les éléments de contact peuvent être les composants les plus petits, mais leur importance est bien plus grande. Nous pensons qu'il est important d'utiliser des matériaux de la plus haute qualité, tout comme notre expertise approfondie en technologie de fabrication, tandis que les procédures de test que nous effectuons dépassent la plupart des exigences. La technologie MULTILAM est le meilleur choix pour une utilisation dans ce domaine avec sa fiabilité éprouvée et ses propriétés stables.

Notre technologie de contact MULTILAM unique est utilisée dans toutes nos gammes de produits. Cela garantit un niveau élevé de sécurité au travail et de convivialité, mais aussi les hautes performances et la fiabilité requises. Des connecteurs plug-and-play isolés, robustes et durables remplacent les cosses de câble basiques, permettant une connectivité facile et sécurisée aux générateurs ou aux dispositifs de stockage de batterie. Les systèmes de connexion rapide flexibles avec pinces à barre plate permettent des connexions rapides et sécurisées avec les barres conductrices, les rails d'alimentation, les appareillages de commutation et les armoires de distribution dans les bâtiments et les stations de transformation.