Connecteurs pour soudage par points pour des performances maximales dans les ateliers de carrosserie automobile

Le soudage par points est le processus de soudage par résistance le plus utilisé pour assembler des tôles. C'est le processus prédominant d'assemblage de carrosseries et de grands composants dans l'industrie automobile. Au fil des décennies, les connecteurs de Stäubli Electrical Connectors (anciennement Multi-Contact MC) sont devenus un standard international dans les ateliers de carrosserie de la plupart des constructeurs automobiles et de leurs fournisseurs.

Au service des principaux acteurs mondiaux des applications de caisse en blanc (CEB), nos connecteurs d’alimentation pour soudage vous aident à réduire les temps d’arrêt pendant la production, ainsi que les coûts d’installation et de maintenance. Compacts et performants, nos connecteurs de circuit primaire et secondaire pour applications de soudage par points garantissent une alimentation optimale des unités de soudage et peuvent être facilement intégrées dans les concepts de fabrication modernes et légers. Peu importe qu’il s’agisse de composants en tôle d’acier ou d’aluminium. Faciles à utiliser lors de la maintenance de la production, nos systèmes de connexion rapide éprouvés garantissent la fiabilité et la sécurité de votre processus de soudage, des sous-ensembles à la carrosserie finale du véhicule.

L'utilisation de connecteurs au lieu de raccordements boulonnés minimise le temps de connexion et la maintenance, ce qui réduit les temps d'arrêt de la production. Dans le contexte de l'industrie automobile, chaque minute économisée se traduit par la production d'une voiture supplémentaire.

De ce fait, les connecteurs Stäubli, pour les applications de soudure par points, réduisent les coûts d'installation et contribuent ainsi à réduire le coût total de possession par rapport aux solutions conventionnelles. Alors que les raccordements boulonnées (câblés) nécessitent un personnel hautement qualifié, les solutions pour soudage par points de Stäubli sont sûres, intuitives et seule une formation minimale est nécessaire pour leur connexion.

Tous nos connecteurs pour le soudage par points disposent de la performance unique de la technologie MULTILAM éprouvée. Cette technologie se distingue par des propriétés électriques et mécaniques inégalées. Elle offre également d’excellentes performances grâce à sa capacité de transport de courant de premier ordre, élevée et constante, ainsi qu’une résistance de contact minimale. La conception sophistiquée du MULTILAM, composée d'éléments de contact spécialement formés et résistants, garantit une longue durée de vie, notamment grâce à une faible résistance et un faible échauffement.

L’efficacité énergétique pour assurer la durabilité de la production

La qualité d’un connecteur est déterminée par la somme des résistances Rtotal (Rcrimp1 + Rcrimp2 + Rcontact). Plus la résistance globale est faible, plus les pertes de puissance Pv dans la connexion sont réduites. Les faibles pertes de puissance sont caractéristiques d’un connecteur efficace et respectueux de l’environnement.

Comparaison Stäubli/fournisseurs de connecteurs conventionnels :

L’industrie automobile compte sur nos connexions à haute efficacité pour les applications de soudage par points dans les lignes de production, où nos connecteurs garantissent une alimentation sûre et fiable des unités de soudage.

Offrant une capacité de transport de courant élevée et une fiabilité de contact inégalée, nos connecteurs pour le soudage par points sont la base d’une qualité constante sur chaque soudure.

Nos connecteurs pour le soudage par points combinent un design extrêmement compact avec des performances élevées.

Nos connecteurs sont résistants aux fumées/projections de soudure et offrent une protection IP67. La gamme RobiFix, de par son design très épuré et compact, s’intègre facilement à toutes les applications.