Propriétaires d’actifs, développeurs de projets et EPC

SOLUTIONS DE CONNEXION POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Votre partenaire fiable pour les projets PV à grande échelle

La qualité est notre mission et notre force motrice. Chez Stäubli Renewable Energy, nous vous offrons une base solide pour un succès durable. Nous pouvons vous aider à améliorer la rentabilité et le retour sur investissement de votre projet PV avec des solutions produits et des services de qualité pour les applications eBOS (electrical balance of system) qui contribuent de manière significative à l’obtention d’un LCOE (coût actualisé de l’énergie) faible, facteur décisif pour la rentabilité à long terme d’une centrale électrique.

Les éléments vitaux d’un système PV
Les composants eBOS et en particulier les connecteurs PV sont les éléments vitaux d’un système PV. De nombreuses études et notre expérience sur le terrain témoignent de l’impact direct des défaillances de connexion sur la réussite financière d’un projet. Il est courant que des composants de mauvaise qualité et une mauvaise manipulation soient à l’origine d’incidents qui impliquent de longues réparations, voire provoquent des temps d’arrêt. En veillant à ce que votre système PV dispose de connecteurs de qualité, vous pouvez limiter les pannes coûteuses qui affectent une chaîne entière de panneaux. Qu’il s’agisse d’optimiser les dépenses d’investissement ou de minimiser les problèmes techniques pour augmenter le rendement et réduire les dépenses d’exploitation, nous ajoutons de la valeur tout au long du cycle de vie de votre projet PV grâce à nos produits et services de qualité.

Nos solutions se composent de produits et services de la plus haute qualité qui garantissent des performances fiables à long terme et vous offrent ainsi une tranquillité d’esprit absolue. Il est toujours préférable de se fier au connecteur PV MC4 original pour éviter les risques et les défaillances inutiles. De plus, nos équipes de service et d’assistance hautement qualifiées veillent à ce que tout se déroule sans encombre et à ce que la solution réponde aux besoins spécifiques de votre produit.

0.07 % d'économies potentielles
en choisissant un connecteur moins cher

Las plus haute qualité pour garantir
une fiabilité à long terme

Plus de 3 milliards de connecteurs
installés dans le monde

Notre portefeuille de produits pour les applications eBOS

Notre portefeuille de produits pour les applications eBOS
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Product image with cable couplers, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Raccords

Réduisez les pertes de puissance, les temps d’arrêt, les heures consacrées à l’entretien et les risques d’incendie de votre système photovoltaïque en utilisant les connecteurs MC4 et MC4-Evo 2 originaux. La technologie de contact MULTILAM unique garantit une excellente fiabilité à long terme et une faible résistance de contact pendant tout le cycle de vie du produit.

Product image with the Original MC4-Evo 2 Panel Receptacles, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Prises à encastrer

Les prises à encastrer MC4 et MC4-Evo 2 peuvent être montées directement par le filetage. Elles conviennent parfaitement pour le branchement de votre raccord MC4 ou MC4-Evo 2 comme entrée de chaîne à un convertisseur ou à un dispositif électronique de puissance au niveau du module (MLPE).

Product image with branch connectors MC4-Evo 2, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Connecteurs de dérivation

Connecteur de dérivation pour le raccordement en parallèle (ou série-parallèle) simple et en toute sécurité de modules photovoltaïques.

Product image with FLEX-SOL-EVO-TX cable, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Câbles

Câble photovoltaïque sans halogène en polyoléfine réticulée destiné aux systèmes photovoltaïques.

Product image with in-line Fuses, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Fusibles en ligne

Stäubli propose des produits de fusibles idéaux pour vos systèmes photovoltaïques, avec une perte d’énergie minimale, une faible production de chaleur et un boîtier robuste associé à la face d’accouplement du connecteur MC4 original.

Producz image for RE PV Products Tools
cancel-white

Accessoires

Accessoires pour l’installation sur site de la gamme de produits Stäubli.

Il n’y a qu’un seul connecteur PV MC4 original

Le connecteur MC4 original est le leader mondial des connecteurs PV, conçu et mis au point par nos experts en interne il y a plus de 20 ans. En tant que connecteur PV le plus répandu dans le monde, le connecteur MC4 continue d’établir de nouvelles références industrielles à travers notre quête ininterrompue d’excellence et d’innovation.

La fabrication des connecteurs Stäubli bénéficie de la précision suisse, gage d’efficacité optimale et de performances durables pour les systèmes PV de petite et grande taille. Lorsque vous choisissez vos connecteurs, faites confiance à l’original afin d’avoir l’assurance d’un fonctionnement sûr et durable pour les décennies à venir.


Notre gamme de services pour les applications eBOS

En tant que fournisseur de solutions complètes, nous nous efforçons d’améliorer l’ensemble du cycle de vie d’un système PV. Outre nos produits de classe mondiale, nous proposons également une gamme complète de services pour les applications eBOS (electrical balance of system). De la planification à l’optimisation opérationnelle, en passant par la construction, nous faisons équipe avec vous pour exploiter au maximum l’énergie solaire.



Solutions eBOS

Bénéficiez de l'ensemble de nos produits et services eBOS pour optimiser le câblage DC  et augmenter l'efficacité et la sécurité.

Bancabilité – une question de confiance

Gagnez la confiance des investisseurs et jetez les bases d’une croissance économique à long terme.

 

Leader du marché

Avec plus de 2 milliards de connecteurs PV installés à travers le monde, Stäubli connecte plus de 50 % de la capacité PV cumulée de la planète.