Connexions sécurisées pour les dispositifs médicaux

Dans l’industrie des dispositifs médicaux, la fiabilité absolue des connecteurs est d’une importance capitale. Dans les salles d’opération et pour les appareils de maintien en vie, ainsi que dans les cabinets médicaux et pour les applications mobiles, le parfait fonctionnement et la disponibilité permanente des systèmes sont des éléments essentiels. Les connexions électriques, en particulier, sont essentielles pour un fonctionnement sûr dans les dispositifs médicaux. Les salles d’opération modernes équipées de chariots de transport de dispositifs médicaux et d’équipements modulaires tout comme la tendance au traitement ambulatoire à domicile exigent des connexions faciles à gérer et fiables, même pour les non-experts.

Depuis plus de 60 ans, Stäubli produit des connecteurs basés sur la technologie d’élément de contact MULTILAM, qui se distingue par un haut niveau de fiabilité et d’efficacité et une faible résistance de contact. Les connecteurs munis de la technologie MULTILAM permettent un fonctionnement sans entretien, et ce même pour un nombre important de cycles d’embrochage. Des connexions protégées au toucher et des matériaux isolants stérilisables sont utilisés pour répondre aux exigences particulières des technologies médicales.

Une vaste gamme de produits différents, comprenant des systèmes de connexions modulaires, des connecteurs unipolaires et multipolaires et des éléments de contact basés sur des systèmes enfichables, ouvre une multitude de possibilités. Toutefois, si aucun produit standard ne répond aux besoins, Stäubli élabore avec le client pour développer des solutions sur mesure pour des applications spécifiques, de la conception au produit fini.

Stäubli produit des connecteurs et des composants assemblés sur mesure pour les dispositifs médicaux. Les composants finis sont entièrement testés sur un banc d’essai automatisé et peuvent être livrés pré-câblés.

Recherche de produits

Réinitialiser le filtre