COMBITAC DIREQT

CombiTac direqt - le connecteur modulaire simple et efficace

CombiTac direqt est votre solution pour les connexions manuelles et automatiques. Le système simple "click-and-connect" permet un assemblage facile et sans outil qui vous aide à atteindre une plus grande productivité et à réduire les coûts de propriété. 

  • Puissance élevée jusqu'à 350 A
  • Jusqu'à 10 000 cycles d’embrochage
  • Contacts de signaux, de puissance, de données et couplages pneumatiques
  • Système simple d'encliquetage et de connexion
  • Disponible en quatre tailles différentes de supports de panneaux et de boîtiers

PV installations are expected to last reliably for more than 25 years. Therefore, when wiring the PV system, correct and safe assembly and crimping with qualified tools is key. Follow the step-by-step guidance through assembly and crimping for Stäubli solar connectors. By using the qualified tools by Stäubli for PV connector installation you enhance the quality of the PV DC connection.

Modules et contacts pour CombiTac direqt

La gamme CombiTac direqt comprend une variété de contacts tels que des contacts de puissance jusqu'à 350 A avec une protection IP2X. Des contacts de signaux, notamment à haute densité, des données jusqu'à 1 Gigabit et des raccords pneumatiques avec ou sans vannes d'arrêt complètent la gamme.

Boîtier et support de panneau pour CombiTac direqt

CombiTac direqt est disponible dans différentes options adaptées au montage sur panneau ou avec des boîtiers spécifiques pour répondre à vos besoins. Différentes tailles de cadres et plusieurs variantes de boîtiers sont disponibles en plastique et en aluminium.

Assemblage de câbles - plug and play

Sur demande, Stäubli propose des harnais de câbles pour CombiTac confectionnés en usine. Cela permet de gagner du temps lors de l'installation et de réduire les coûts de mise en oeuvre.


Configurateur facile à utiliser

Notre configurateur CombiTac vous permet de créer un CombiTac personnalisé en fonction de vos besoins. La modélisation en 3D vous guide tout au long du processus. Une fois la configuration terminée, les fichiers STEP peuvent être téléchargés.

PV installations are expected to last reliably for more than 25 years. Therefore, when wiring the PV system, correct and safe assembly and crimping with qualified tools is key. Follow the step-by-step guidance through assembly and crimping for Stäubli solar connectors. By using the qualified tools by Stäubli for PV connector installation you enhance the quality of the PV DC connection.


Documentation CombiTac

La documentation CombiTac comprend des catalogues, des instructions de montage et des vidéos.