Технический текстиль для самых разных областей применения

Тканый технический текстиль используется сегодня во многих отраслях промышленности и потенциальные области применения далеко не исчерпаны. Теперь существует возможность смешивать в одном тканом полотне множество нитей из разных материалов или изготавливать инновационные объемные полотна и многослойные ткани с переменной толщиной. Это огромный потенциал для создания креативных решений, способных распахнуть двери на новые рынки.

Ниже приведено несколько примеров технического текстиля, обладающего особыми свойствами. Для производства такого текстиля к ткацким станкам предъявляются специальные требования — требования, которым полностью отвечают ткацкие системы TF компании Stäubli. Познакомьтесь также с другими примерами технического текстиля, посетив наш сайт, посвященный решениям Stäubli для производства технических тканей.

Тяжелые многослойные ткани

Данные ткани должны отвечать особым требованиям к прочности и износостойкости. Таких свойств можно достичь за счет ткачества с большой силой удара батана и, соответственно, с высоким натяжением и плотностью основы.

Армирующие ткани для обеспечения легковесности конечного изделия

Прочность, высокая жесткость и оптимальная поглощающая способность — это очень важные свойства (кроме прочих), которыми должно обладать тканое полотно для обеспечения безупречного качества и надежности конечного изделия. Ключевыми факторами успеха в данном случае являются аккуратное обращение с нитями, точное их расположение и выравнивание, не допуская извивания.

Объемное полотно

При изготовлении объемного полотна должны быть обеспечены равномерный промежуток между слоями, оптимизированное сжатие и прочность при сдвиге. Для обеспечения оптимального производственного процесса необходимы точность зевообразования и сильное натяжение основы.

Многослойные ткани с переплетениями новых типов и смешанные ткани

Предварительным условием для производства любой из этих технических тканей совершенно нового типа является свободный выбор материалов нитей и неограниченные варианты их комбинаций, а также высокая гибкость в отношении переплетений как по основе, так и по утку.