ALPHA 500 XHDC

ALPHA 500 XHDC — это великолепный партнер для заказчиков, стремящихся производить высококачественные ковры с очень высокой плотностью берда: до 1200 зубьев/м. Возможна наработка изделий из любого стандартного вида ворсовой пряжи. Также могут изготавливаться ковры высокой плотности до 3 млн. узлов. Благодаря технике двойной или тройной прокладки ворса возможны цветовые комбинации при использовании 16 ремизных рам.

ALPHA 500 XHDC – это идеальная машина для заказчиков, которые хотят привлечь своих клиентов коврами, которые отличаются высокой плотностью, превосходной поверхностью и удивительными дизайнами.

Технические параметры

Дополнительные ковровые эффекты для безграничной реализации креативных идей