Технические параметры – ALPHA 400 INNOVATION

Максимальное число ворсовых нитейG (MM)Количество бобинБобин в рядуL (MM)
672050007200308200
844845008640369900
134404000134405615300
168964500175365615300
Основные характеристикиALPHA 400 INNOVATION
Принцип действияСистема двойных рапир с верхней системой передачи уточины
УправлениеОдна центральная панель управления; многозадачный ЦП; передача данных между ткацким станком, жаккардовой машиной, ремизоподъемной кареткой и стойкой для навоев через шину реального времени на базе Ethernet.
Образование зева ворсовой основы3-позиционная жаккардовая машина Stäubli типа LX 2493 с электронным управлением, до 33792 нитей.
Образование зева грунтовой основыСервоуправляемая ремизоподъемная каретка UNIVAL 500T.
Область примененияnДвухполотные ковры любого вида для жилых и коммерческих помещений. Может использоваться любая обычная уточная, основная и ворсовая пряжа.
Номинальная ширина станка
4270 мм, ширина проборки ворса до 4200 мм. Возможно сокращение ширины полотна по берду до 3000 мм.
Техническое обслуживаниеЦентрализованная смазка. Электронный контроль и отображение периодичности технического обслуживания. Возможна дистанционная диагностика.
Макс. число ворсовых нитей
Формат жаккардовой машины
A = 6720, B = 8448
6720A
8448B
13440A + A
15168A + B
16896B + B
20160A + A + A
25344B + B + B
26880A + A + A + A
33792B + B + B + B