Устройство смены инструментов роботов MPS 1530

MPS 1530 является идеальным решением для использования в кузовных цехах и аэрокосмической промышленности. Благодаря модульной конструкции это универсальное устройство смены инструментов можно настроить практически для любой области применения. Модули с соединениями для подвода сжатого воздуха, охлаждающей жидкости, гидравлики высокого давления, электропитания, передачи данных, подключения оптоволоконного кабеля и т. д. размещаются вокруг надёжного пневматического устройства захвата.

Области применения: кузовной цех, атомная промышленность, аэрокосмическая промышленность, пробивка отверстий, подача материалов, точечная сварка, клепка SPR, закрепление скобами, приварка шпилек, завальцовка, склеивание и точная сборка

Технические данные

  • Грузоподъемность до 1530 кг
  • Изгибающий момент до 12500 Нм
  • Крутящий момент до 12500 Нм
  • Пневматическое устройство захвата
  • Рабочее давление воздуха: от 4,5 до 12 бар
  • Монтажный фланец A-160, A-200
  • Точный повтор
  • Удобная замена обслуживаемых деталей
  • Уровни безопасности C и D

Доступные модули

  • Соединения для передачи данных и электрических сигналов
  • Соединение для подачи сварочного тока
  • Соединения для подачи воздуха, вакуума и охлаждающего агента
  • Соединение для подключения гидравлической системы
  • Модуль для подачи крепежных деталей (гайки, заклепки, шпильки и т. д.)
  • Предохранительная схема
  • Модуль шины данных

Компоненты и модули MPS 1530

Шаблон программирования

  • Удобный шаблон программирования для сокращения времени программирования и уменьшения количества ошибок