Устройство смены инструментов роботов MPS 130

Достаточно надёжный инструмент предназначен для широкого диапазона применений. Устройство имеет множество соединений для подвода воздуха/вакуума и может быть оснащено соединениями для передачи данных и электрических сигналов. Благодаря компактным размерам (общая высота пары составляет всего 67 мм) устройство MPS 130 отлично подходит для областей применения, требующих большого количества циклов соединения.

Области применения: Автомобильная промышленность, Общая промышленность, Индустрия пластмасс, сварка, обработка материалов (пневматические зажимы и присоски)

Технические данные

  • Грузоподъемность до 100 кг
  • Изгибающий момент до 900 Нм
  • Крутящий момент до 800 Нм
  • Захват: пневматический — предохранительная пружина
  • Рабочее давление воздуха: от 4,5 до 9 бар
  • Фланец для монтажа к роботу — EN ISO 9409-1-100-6-M8

Доступные модули

  • Соединения для передачи данных и электрических сигналов
  • Соединение для подачи сварочного тока
  • Соединения для подачи воздуха, вакуума и охлаждающего агента
  • Предохранительная схема

Компоненты и модули MPS 130

Док-станция

  • Простая, стандартизированная система с одним крюком; также доступны индивидуальные решения
  • Интеграция в платформу ПЛК; технологии распознавания инструментов и обеспечения безопасности
  • Различные пылезащитные чехлы, рекомендованные для использования при сварке и в других жестких условиях работы
  • Универсальная система стыковки, которая обеспечивает возможность горизонтальной или вертикальной установки инструментов
  • Встроенный плавающий модуль в верхней части док-станции
  • Доступны дополнительные системы безопасности (например, транспондер)

Шаблон программирования

  • Удобный шаблон программирования для сокращения времени программирования и уменьшения количества ошибок