Быстроразъемные соединения серии RBE TM для дистанционных манипуляторов в атомной промышленности

Соединения RBE TM предназначены для работы с дистанционным манипулятором. Среди характерных особенностей конструкции – корпус прямоугольной формы, поверхности с насечками для обеспечения лучшего захвата манипулятором, выступающая кнопка, визуальные маркировки и удлинённый профиль ниппеля для точного подключения. Возможны две конфигурации разъемов RBE TM: муфта для дистанционного управления с зафиксированным ниппелем или жестко зафиксированная муфта и ниппель для дистанционного управления. Жестко зафиксированные муфты и ниппели могут быть установлены на панель с помощью герметичного фитинга или подключены через привариваемый адаптер.

Область применения: Подключение контуров с различными энергоносителями в реакторных отсеках и перчаточных камерах в атомной промышленности.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 3 до 25
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 400

Тип энергоносителя

Различные энергоносители

Конструкция

Основные детали из нержавеющей стали 316 серии

Другие особенности

  • Три типа запирания (одностороннее, двухстороннее, муфта и ниппель без клапана)
  • Версия со специальной «мягкой» пружиной для снижения усилий, необходимых для подключения/отключения
  • Различные типы уплотнительных элементов

*в зависимости от модели и условий эксплуатации