Система EQR для автоматического сматывания шланга

Автоматическая система сматывания EQR обеспечивает безопасную и удобную подачу шлангов с воздухом для дыхания. Многопозиционный регулируемый механизм крепления, а также специальные направляющие уменьшают трение и продляют срок службы шланга с воздухом для дыхания Системы EQR экономят время и место, отличаются высокой прочностью и могут применяться в различных отраслях промышленности ( атомной, химической, нефтехимической и фармацевтической).

Область применения: Подача воздуха для дыхания к удаленным потребителям.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 10 до 19
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Тип энергоносителя

  • Воздух, пригодный для дыхания

Конструкция

  • Нержавеющая сталь

Другие особенности

  • Комплектация шлангами Stäubli TQR 

*в зависимости от модели и условий эксплуатации