Соединения HCB 28/L с защитой от протечек и байонетным механизмом запирания

Безопасные соединения HCB с защитой от протечек при отключении, идеально подходят для заправки различных энергоносителей. HCB 28/L имеют не большой вес, так как изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава и так же могут комплектоваться ручным маховиком для более удобного использования. Эти универсальные разъемы хорошо подходят для соединений между заправочными шлангами.

Область применения: Заправка топливом в военной отрасли и коммерческом применении, включая системы заправки самолетов, вспомогательные заправочные устройства, распределительные коллектора, разборные топливные баки и различные мобильные топливные системы; быстрое подключение заправочных шлангов и другого оборудования

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: 28
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Тип энергоносителя

  • Топливо

Конструкция

  • Высокопрочный алюминиевый сплав с обработанной поверхностью
  • Защитный кожух из фтороуглерода
  • Доступны два типа уплотнительных элементов

Другие особенности

  • Дополнительно возможна установка ручного маховика

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Скачать документацию по HCB 28/L

Английский (США)

демонстрация онлайн

Get the Flash Player to see this animation/video.