SAF Advanced Filling System

Соединения серии SAF для заправки топливом во время соревнований

Благодаря конструкции с высокой пропускной способностью, соединения SAF обеспечивают очень быстрое заполнение топливного бака и сокращают время остановки на дозаправку во время соревнований. Соединения SAF полностью безопасны благодаря технологии последовательного подключения, которая блокирует движение топлива до момента полного соединения муфты и ниппеля. В качестве дополнительной меры безопасности соединения SAF также оснащены системой аварийного отключения подачи топлива ( система dead man’s switch), сертифицированной FIA.

Область применения: Быстрая заправка топливом во время гонок для автомобилей и мотоциклов

Технические характеристики

  • Внутренний диаметр (мм): 45
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*:

Тип энергоносителя

  • Топливо

Конструкция

  • Алюминий (основной материал)
  • 2 типа уплотнительных элементов

Другие особенности

  • Доступны модели с прямым или угловым подключением к топливному резервуару