Пистолет GMV 06 (Тип 1) для заправки природным газом

Эргономичный и удобный в эксплуатации пистолет GMV 06, предназначен для самостоятельной заправки природным газом транспортных средств с унифицированными ниппелями стандарта NGV 1, ISO 14469-3 и ISO 14469-3. В соответствии с нормативными требованиями, относительно оборудования работающего с природным газом, заправочный пистолет Stäubli GMV 06 гарантирует герметичность соединений и безопасность для оператора.

Область применения: Самостоятельная быстрая заправка автомобилей природным газом.

Технические характеристики

  • Скорость потока: cv = 0.81
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 315

Тип энергоносителя

  • Природный газ

Конструкция

  • Корпус и обхватываемые части из поликарбоната

Другие особенности

  • Два возможных варианта цветового кодирования рукоятки пистолета в зависимости от модели:
    • o Пистолет с рукояткой синего цвета для профиля P 30 – B 200 - Рабочее давление 200 бар
    • o Пистолет с рукояткой желтого цвета для профиля P 36 – B 250 - Рабочее давление 250 бар
  • Датчик наличия пистолета на колонке

*в зависимости от модели и условий эксплуатации