Обратный клапан GMV для автомобилей работающих на газомоторном топливе

Обратный клапан GMV предназначен для прохождения газа только в одном направлении. Данное устройство соответствует высоким стандартам безопасности обеспечивая защиту от утечек в заправочной линии и препятствует возврату газа в заправочную станцию исключая возможное столкновения потоков.

Область применения: Быстрая или ограниченная по времени заправка автобусов, легковых и грузовых автомобилей.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 6 до 9
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 315

Тип энергоносителя

  • Природный газ

Конструкция

  • Нержавеющая сталь

Другие особенности

Различные компоненты производства Stäubli для линий с газомоторным топливом предназначены для работы вместе, обеспечивая целостность системы. Поэтому мы рекомендуем использовать обратный клапан серии GMV в составе единой системы заправки Stäubli.

*в зависимости от модели и условий эксплуатации