Системы заправки для автомобилей, работающих на природном газе (NGV/CNG)
Высокая надежность и эффективность

Мы предлагаем соединения, совместимые с любым типом транспортного средства и пригодные для любого вида заправки. Все наши изделия изготовлены таким образом, чтобы гарантировать Вашу безопасность и обеспечить оптимальное удобство обслуживания. Изделия характеризуются эргономичностью конструкции, призванной обеспечить удобство и надежность в течение долгого срока эксплуатации.

GMV – Разъем

DN (мм)*: от 08 до 09
ISO 14469-1 и ISO 14469-3

GMV – Запорный клапан

DN (мм)*: от 08 до 09
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 315

BRW – Встроенный аварийный выключатель

DN (мм)*: от 08 до 09
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 315

GMV 06 – Пистолет для самостоятельной заправки

Механическая система блокировки
Встроенный трехходовой клапан
Легковые транспортные средства
NGV 1, ISO 14469-3 и ISO 14469-3

GMV 09 и 12– Саморегулирующаяся насадка

Встроенный трехходовой клапан.
Быстрая заправка.
Легковые и грузовые транспортные средства.

NGV1, ISO 14469-1, ISO 14469-2 и ISO 14469-3. 

*в зависимости от модели и условий эксплуатации