Соединения RMI с одно или двухсторонним запиранием

Благодаря семи различным внутренним диаметрам и двум типам запирания, соединения RMI подойдут для любых задач в терморегулировании. С их помощью, например, можно исключить необходимость в выполнении продувки контуров. Качественная конструкция разъемов, высокая скорость потока и прочный запирающий механизм – все это делает соединения RMI надежным и эффективным решением.

Область применения: Соединение контуров терморегулирования низкого давления, как со стороны оборудования (малые диаметры), так и на системах подачи энергоносителей (высокие показатели расхода)

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 6 до 37
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 16

Конструкция

  • Основные детали: Латунь
  • Корпус ниппеля (в зависимости от диаметра) 
  • Ø 06 – 09 - 12 мм: Латунь
  • Ø 16 – 20 - 25 мм: Закаленная нержавеющая сталь
  • Ø 37 мм: Высокопрочная нержавеющая сталь
  • Запирающий механизм муфты: Нержавеющая сталь

Тип энергоносителя

  • Горячая и холодная вода, этиленгликоль, жидкостные теплоносители

Конструкция

  • Основные детали: Латунь
  • Корпус ниппеля (в зависимости от диаметра) 
  • Ø 06 – 09 - 12 мм: Латунь
  • Ø 16 – 20 - 25 мм: Закаленная нержавеющая сталь
  • Ø 37 мм: Высокопрочная нержавеющая сталь
  • Запирающий механизм муфты: Нержавеющая сталь

Другие особенности

  • Модели с корпусом под 90°
  • Соединительные элементы («перемычки»)

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Скачать документацию по соединению RMI

Английский
Русский

Оригинальные запчасти Staubli = Ваша безопасность!

Только 100% оригинальные муфты и ниппеля Staubli серии RMI могут гарантировать безопасность процесса литья пластика под давлением на вашем предприятии.

Дополнительная информация