Быстроразъемные соединения RME с клапаном на ниппеле и муфте

Конструкция разъемов RME позволяет обеспечивать герметичность подключений до открытия клапана, благодаря чему соединение муфты и ниппеля происходит без утечек и потери жидкости. Применение надежных материалов для изготовлении соединений RME, гарантирует высокую коррозионную стойкость при наличии различных добавок в охлаждающих жидкостях. Дополнительно, предлагается модель, оснащенная специальной защитой для уплотнительного элемента и механизма запирания от воздействия внешних факторов, например, от воды и пыли.

Область применения: Линии охлаждения, системы заполнения, продувка контуров

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 6 до 25
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 16

Тип энергоносителя

Охлаждающие жидкости, вода, раствор этиленгликоля, масляные теплоносители, смазочные масла, эфиры, газы

Конструкция

Латунь и нержавеющая сталь с обработанной поверхностью

Другие особенности

  • В зависимости от применения доступны различные уплотнительные элементы
  • Пылезащитные колпачки и цветные маркировочные кольца (заказываются дополнительно)

*в зависимости от модели и условий эксплуатации