Быстроразъемные соединения SPT/CG с защитой от протечек и шариковым механизмом фиксации для железнодорожного транспорта

Благодаря технологии защиты от протечек и ровной рабочей поверхности соединения SPT/CG предотвращают попадание воздуха в контур при подключении, а также исключают утечку жидкости после разъединения. Данные соединения изготавливаются из высококачественного алюминиевого сплава, что обеспечивает их прочность и небольшой вес. Благодаря внутренней конструкции SPT/CG достигается низкое падение давления, при проходе энергоносителя через соединение, что обеспечивает оптимальный расход при компактности габаритов. Запирающий механизм SPT отличается высокой прочностью и надежностью за счет использования большого количества шариков.

Область применения: Охлаждение и терморегулирование бортового электронного оборудования, двигателей и трансформаторов; системы заполнения и слива; стравливание излишнего воздуха из контура.

Технические характеристики

  • Внутренний диаметр (мм): от 5 до 25
  • Макс. рабочее давление (бар)*: до 40

Тип энергоносителя

  • Раствор этиленгликоля, масляные теплоносители, сложные эфиры

Конструкция

  • Алюминиевый сплав с обработкой поверхности
  • Пылезащитные колпачки
  • Муфта: POM и хлоропрен (CR)
  • Ниппель: Хлоропрен (CR)

Другие особенности

  • Дополнительный предохранительный клапан со стороны муфты или ниппеля, защищающий контур в случае повышения давления в результате остаточного тепловыделения
  • SPT 10 и SPT 12 доступны в специальной версии для установки на платы мультисоединений с целью одновременного подключения нескольких контуров

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Скачать документации по решениям для терморегуляции в железнодорожном транспорте

Английский
Русский

демонстрация онлайн

Get the Flash Player to see this animation/video.