Ниппеля и быстроразъемные муфты серии RBO, RBA и RBP, устанавливаемые на шлангах для сварочных линий

Данные соединения обеспечивают быстрое подключение шлангов со стороны баллонов или на стороне газовой горелки, а также могут применяются для подключения удлинителей. Геометрическая кодировка профиля муфты и ниппеля Stäubli исключают риск ошибочного подключения контуров. Функция быстрого размыкания означает, что шланги можно быстро подключать и отключать одним движением, а поток газа останавливается автоматически при отсоединении

Область применения: быстрое подключение линий подачи кислорода, ацетилена и других газов.

Технические характеристики

Мак. рабочее давление*:

  •  До 12,5 бар (181 psi) для линий с кислородом
  • До 1,5 бар (21 psi) для линий с ацетиленом
  • До 3 бар (43 psi) для других газов

Газы

Кислород
Ацетилен
Другие газы

Конструкция

  • Корпус муфты: хромистая сталь
  • Ниппель: закаленная хромистая сталь
  • Вкручиваемая часть (фитинг для шланга): латунь

Другие характеристики

Доступна версия для использования в контурах с высоким расходом

*в зависимости от модели и условий эксплуатации