Быстроразъемные соединения для гидравлических систем - Высокая стойкость любым видам давления

Гидравлические быстроразъемные соединения Stäubli обеспечивают более высокий уровень производительности и технологии, позволяющий достичь оптимального расхода, избежать загрязнения окружающей среды и обеспечить безотказную работу гидравлического контура. Производимые нами быстроразъемные соединения также обеспечивают высокую степень сопротивления давлению благодаря усовершенствованной конструкции, применению прочных и надежных материалов, уплотнений и механизмов блокировки, независимо от того, используется ли система низкого, среднего или высокого давления.

MPX – Герметичное соединение среднего давления

DN (мм)*: от 06 до 25
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 315

CBX – Герметичное соединение

DN (мм)*: от 03 до 12
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 450

SPX – Герметичное соединение высокого давления

DN (мм)*: от 06 до 16
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 450

HPX – Усиленное герметичное соединение

DN (мм)*: от 08 до 33
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 500

THL соединения высокого давления для испытательных стендов

DN (мм)*: 2,5
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 1.000 (в присоединенном положении)

SBA – Соединение с высоким сопротивлением

DN (мм)*: от 08 до 12
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 450

Индустриальное решение

Герметичное соединение SPI для железнодорожного транспорта

DN (мм)*: от 03 до 09 мм
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 160

*в зависимости от модели и условий эксплуатации