Электрические разъемы CEB для аккумуляторных батарей и силовых линий

Долговечные электрические разъемы CEB с запатентованной технологией Multilam обеспечивают постоянный контакты даже при высоком уровне вибрации. Надежный герметичный корпус обеспечивает защиту от ударов и воздействия углеводородов, гарантируя долгосрочную производительность.

Область применения: подключение аккумуляторных батарей на любых видах транспортных средств; силовые подключения на гибридных и электрических транспортных средствах (максимальное напряжение до 1000 В)

Технические характеристики

  • Сечение кабеля (мм²): от 6 до 50
  • Макс. напряжение (В): до 1000

Тип передаваемой энергии

Электрическая

Конструкция

  • Корпус: Полиуретан красного цвета
  • Контакты: Алюминий с посеребрением

Другие особенности

  • Сверх гибкий многожильный кабель с усиленной изоляцией
  • Кабель различного сечения и цветов (черный, красный или прозрачный)