Get the Flash Player  to see this animation/video.

Роботы для пищевой промышленности

Когда Ваше оборудование работает с высокой производительностью и эффективностью, частое ручное вмешательство в процесс может привести к ухудшению рабочих показателей. Наиболее эффективные решения включают специализированную, и при этом эксплуатационно-гибкую автоматизацию, которая помогает свести к минимуму необходимость вмешательства оператора в рабочий процесс. Для решения этой проблемы наши партнеры, работающие в пищевой промышленности, ожидают решений с использованием робототехники, обеспечивающих максимальную производительность. Соответствие этим требованиям достигается при помощи промышленных роботов, созданных для выполнения ряда задач: от обработки, сортировки и упаковки продуктов до пакетирования на поддонах.

ХарактеристикиПреимущества
Улучшенное управление процессомПростой в очистке робот, минимальные зоны крепления, защита соединений
Высокая надежность и скорость работыУвеличенная производительность
Прекрасные манипуляционные возможности, несколько положений для монтажаКомпактный производственный модуль, минимальное необходимое место для установки, более простое механическое решение
ЧистотаУлучшенная гигиена
Эксплуатационная гибкостьСбыт инновационных продуктов и упаковка
Система наблюдения и слежения за конвейеромСортировка и управление продуктами в ходе рабочего процесса, в любом положении

Прикладные задачи

Нарезка творожных продуктов

  • Автоматический подбор режущих инструментов -
  • Сложные траектории
  • Устранение вредных факторов в условиях повышенной влажности
  • Улучшенный выход продукта после нарезки

Упаковка сосисок

  • Сортировка в ходе процесса
  • Сортировка нескольких сосисок одновременно
  • Трехсменная производительность
  • 850 кг «хот-догов» в час
  • Улучшенная гигиена

Упаковка тертого сыра

  • Проверка на наличие металлических частиц
  •  Взвешивание
  • Контроль качества
  • Оптимизация упаковки в контейнер

Упаковка в пакеты «дой-пак»

  • Высокая эксплуатационная гибкость и оптимизация упаковки
  • Прекрасные манипуляционные возможности робота
  • Контроль количества упакованного вещества

Ультразвуковая нарезка сыра

  • Точный вес, нарезка полукругом
  • Автоматическая замена инструментов
  • Окупаемость за 18 месяцев
  • Производительность модуля: 5 т за смену

Уплотнение порций сыра

  • 12000 порций в час
  • Окупаемость менее чем за 6 месяцев
  • Улучшенная гигиена
  • Более высокая производительность

Пакетирование на поддонах

  • 2 линии пакетирования
  • 5 роботов (линия RX175L)
  • 60 форматов, 27 коробок в минуту
  • Масса: от 1 до 15 кг
  • Автоматическая идентификация
  • Автоматическая подача поддонов