Get the Flash Player  to see this animation/video.

Роботизированная лазерная резка

Stäubli является ведущим мировым поставщиком роботов. Специализированный робот Stäubli TX90 был изначально разработан для немецкой фирмы JENOPTIK и предназначался для лазерной резки различных материалов серии  VOTAN™ C BIM. Робот отличается закрытой конструкцией, высокой скоростью и прекрасными возможностями управления расчетом траектории.

Система JENOPTIK-VOTAN™ C BIM

Система лазерной резки JENOPTIK-VOTAN™ C BIM (Движущийся Луч) представляет инновационную комбинацию фиксированного лазера и последовательности движений при помощи робота. Система разработана для удаления ненужных кромок с дверных панелей или выступов, удаления лишней пленки с деталей, отлитых под давлением, или чистого создания вырезов в пластиковых деталях среднего размера без видимых или структурных повреждений.

Система лазерной резки JENOPTIK-VOTAN™ C BIM

Особые преимущества

Эта технология сочетает преимущества стационарного лазера и подвижного манипулятора робота через полную интеграцию направляющей лазерного луча в манипулятор робота. Результатом является значительное уменьшение времени цикла, а также увеличение точности и эксплуатационной гибкости. Системы занимают небольшое пространство благодаря посадочному месту площадью 10 м². Интегрированный контейнер обеспечивает мобильность системы и снижает до минимума расходы на транспортировку. Более того, время и стоимость установки также значительно уменьшились. Пользователю требуется только подключить необходимые линии питания.

Прикладные задачи: автомобильные детали

Резка кромок и профилирование внутренних деталей

Резка дверных панелей

Резка кромок у деталей для внутренних панелей

Срезание боковой кромки резиновых губок уплотнения для окон

Дополнительная информация (JENOPTIK)

Загрузка pdfСайт JENOPTIK

Видеофайл по применению

Get the Flash Player to see this animation/video.