Автоматизация в больницах

Когда речь идет о здоровье пациентов, нет места ошибкам. Роботизированные решения от компании Stäubli обеспечивают безопасность пациента и высокую производительность в таких областях применения, как подготовка и дозирование препаратов для химиотерапии для отдельных пациентов, наполнение шприцов или безопасное обращение с цитотоксическими препаратами.

Сферы применения

Робот для чистых помещений TX40: высокоточное дозирование растворов цитостатических растворов.

Высокоточное дозирование лекарств

В новейшей концепции завода робот Stäubli TX40 cr выполняет работу по смешиванию токсических препаратов для химиотерапии. Шестиосевой робот может отмерять дозы цитостатических средств с высокой точностью, перенося их в ампулы, шприцы или мешки для вливаний. Роботизированные манипуляции с цитотоксическими препаратами обладают значительным преимуществом. Пациенты могут положиться на точное дозирование, выполняемое роботом, который контролируется встроенной системой контроля за качеством. Клинический персонал не контактирует с опасными веществами в процессе производства.

Видео

Робот для чистых помещений TX60L: профиль каждого пациента требует индивидуализированного дозирования. Робот обеспечивает абсолютную надежность процесса.
Робот для чистых помещений TX60L, отбирающий требуемые флаконы, мешки и шприцы из различных контейнеров.
Точное наполнение шприца высокотоксичными цитостатическими агентами,обеспечивающее защиту персонала.
Робот для чистых помещений TX60L: надежные манипуляции с индивидуально подобранными для пациента препаратами.

Безопасное наполнение шприцов и мешков для внутривенных вливаний

Изо дня в день множество доз лекарств смешиваются в больничных аптеках для введения отдельным пациентам с помощью инъекционных шприцов и мешков для вливаний. Для того чтобы обеспечить соблюдение стандартов качества при выполнении этой сложной задачи и в то же время предотвратить риск контакта кожи сотрудников больницы с лекарствами, некоторые из которых являются высокотоксичными, все чаще используется роботизированное автоматическое оборудование.

PDF (история успеха)