PaintiXen: программное обеспечение для управления покраской

Программное обеспечение PaintiXen разработан для упрощения использования и программирования прикладных задач покраски при помощи стандартного и электростатически заряженного порошка, а также жидких красок. Программное обеспечение идеально интегрируется в производственный участок с программным обеспечением Stäubli Robotics Suite (студия VAL 3 Studio, удаленный доступ и т.д.).

Функции PaintiXen версия 6.2.0

  • Программное средство регулирования расхода позволяет измерить количество краски, использованной за последний рабочий цикл.
  • Функция Circle (окружность) позволяет генерировать кривые и окружности.
  • Функция Swing (поворот) в начале и конце траектории позволяет оптимизировать качество деталей и их чистовой обработки, даже на поперечных слоях.
  • Функция Overspray (избыточное распыление) для управления началом и концом траекторий позволяет значительно сократить расход краски.
  • Функция Plane (плоскость) устанавливает параметры точки для упрощения генерирования траекторий для нанесения покрытия на плоские поверхности.
  • Рекомендация: Добейтесь оптимального качества покраски совместным использованием трех последних функций.

Основные преимущества

Простота

  • Интерактивные меню
  • Профессиональная терминология
  • Встроенная возможность программирования сценариев и событий
  • Управление параметрами покраски, значения которых задаются при предварительной настройке, через аналоговые входы/выходы, использующие решение «подключи и работай»

Производительность

  • Связь с контроллерами автоматической линии
  • Оптимизированное программирование
  • Однородность линий
  • Расширенные функции

Безопасность

  • Три уровня пользовательского доступа
  • Тесты траекторий
  • Программы технической поддержки
  • Открытая архитектура