Робот TX60 HE

Робот TX60 HE принадлежит к семейству “влажная среда”, разработанный специально для работы в условиях повышенной влажности. Робот TX60 HE спроектирован для эффективной работы в условиях экстремального коррозийного воздействия. Он может работать в условиях повышенной влажности в следующих процессах: резка, загрузка / разгрузка механизмов и в процессах пищевой промышленности.

Характеристики

  • Манипулятор закрытого типа (классификация IP65), со специально усиленной конструкцией для дополнительной влагозащиты
  • Защита от жидкостей с pH между 4,5 и 8,5
  • Покрытие шарнира и манипулятора защищены посредством поверхностной обработки
  • Фланец инструмента и критические узлы из нержавеющей стали
  • Шарнир IP67 защищен от погружений при низком давлении и коррозии
  • Полированное покрытие облегчает очистку манипулятора
  • Соединительные кабели расположены под манипулятором для защиты соединения

Основные характеристики

Модель TX60 HETX60L HE
Максимальная загрузка*9 кг5 кг
Номинальная загрузка3,5 кг2 кг
Радиус действия670 мм920 мм
Степень подвижности66
Стабильность - ISO 9283±0,02 мм±0,03 мм
Класс защиты (*шарнир)IP65 (*67)IP65 (*67)
Опции установкиПол/Стена/потолокПол/Стена/потолок
Контроллер Stäubli CS8CS8CCS8C

* Возможны специальные конфигурации.Обратитесь к Stäubli.