Робот для работы во влажной среде

Наше оборудование серии RX и TX HE (для работы во влажной среде) идеально подходит для работы в условиях повышенной влажности, таких как водоструйная резка, очистка и пищевая промышленность.

Робот FAST picker TP80 HE

Радиус действия 800 MM

Робот TX60 HE

Радиус действия 670 и 920 мм

Робот TX90 HE

Радиус действия 1000, 1200 и 1450 мм

Робот RX160 HE

Радиус действия 1710 и 2010 мм

Робот TX200 HE

Радиус действия 2194 и 2594 мм