Роботы RX160 cr для работы в чистых помещениях

Роботы RX160 cleanroom для работы в чистых помещениях разработаны «с нуля» для соответствия самым строгим требованиям к работе в чистых помещениях. Они обладают дополнительными преимуществами, такими как улучшенная производительность и надежность, испытанная при непрерывной работе в 24/7 производственных средах.

ХарактеристикиПреимущества
Закрытая конструкцияПростота очистки и использования в чистых или неблагоприятных условиях
Жесткая конструкцияУлучшенные динамические характеристики.
Многочисленные монтажные конфигурацииЭксплуатационная гибкость и адаптивность конструкции производственного модуля.
Запатентованные редукторные системы StäubliНепревзойденная точность, эксплуатационная гибкость и скорость при низкой необходимости технического обслуживания.
Большое рабочее пространство роботаОптимальное использование рабочей зоны.

Технические характеристики

МодельRX160crRX160L cr
Максимальная нагрузка*34 кг28 кг
Номинальная нагрузка20 кг14 кг
Область действия1710 мм2010 мм
Степени свободы66
Стабильность позиционирования – ISO 9283±0.05 мм±0.06 мм
Стандарты для чистых помещений:
ISO 14644-1
FS 209E

Класс 4
Класс 10

Класс 4
Класс 10
Возможности крепленияПол/потолокПол/потолок
Контроллер Stäubli серии CS8CS8CCS8C

 * Возможность специальных конфигураций. Просим вас обращайтесь к специалистам Staubli.