Робот RX160 paint (окраска)

Серия роботов для покраски RX160 paint отличается от прочих улучшенным управлением процесса работы при помощи программного обеспечения для усовершенствованного управления PaintiXen, которое позволяет управлять любым параметром покраски и обеспечивает экономию краски и растворителя (скорость массообмена +30%), высококачественную траекторию, эксплуатационную гибкость, управление деталями различных размеров и увеличение производительности.

ФункцииПреимущества
Закрытая конструкцияХорошо подходит для операций покраски в соответствии с требованиями CE ATEX (Европа) и FM (США). Защита манипулятора обеспечивается повышением давления воздуха внутри отливки из алюминиевых сплавов.
Жесткая конструкцияУлучшенные динамические характеристики, точность и стабильность траектории, позволяющие экономить время и расход материала
Многочисленные монтажные конфигурацииАдаптивность и эксплуатационная гибкость конструкции производственного модуля, которые обеспечивают возможность монтажа на любом типе линии сборки или машины: монтаж на полу или потолке в зависимости от модели.
Большое рабочее пространство роботаОптимальное использование рабочей зоны.
Компактное посадочное местоПростота интеграции, уменьшенные опорные конструкции, уменьшенные размеры камер покраски.

Технические характеристики

Модель
RX160 paintRX160L paint
Максимальная нагрузка*34 кг28 кг
Номинальная нагрузка20 кг14 кг
Область действия1710 мм2010 мм
Степени свободы66
Стабильность позиционирования – ISO 9283±0.05 мм±0.06 мм
Категория/ кодII 2G D, EEx p ia или EEx pem ib IP65II 2G D, EEx p ia или EEx pem ib IP65
Рабочие зоны
Европа: Cenelec
США: cCSAus
Группа II Категория 2,3
Зона 1,2,21,22
Класс I, II, III Подразд. 1 и 2
Группа II Категория 2,3
Зона 1,2,21,22
Класс I, II, III Подразд. 1 и 2
Возможности крепления манипулятораПол/потолокПол/потолок
Контроллер Stäubli серии CS8CS8CCS8C

* С особой конфигурацией. Обращайтесь к нам за подробной информацией.