Роботы TX60 plastics (для пластика)

Закрытая конструкция манипулятора обеспечивает защиту класса IP65. Пригодное для работы под водой запястье робота является армированным и имеет защиту класса IP67, что делает его идеальным для использования как в чистых помещениях, так и неблагоприятных производственных условиях. Тонкая конструкция обеспечивает более высокую эксплуатационную гибкость и манипуляционные возможности, а также возможность монтажа в любой конфигурации и под любым углом.

ХарактеристикиПреимущества
Совместимость с Euromap / SPIТехнология подключай и работай (наряду со специальным пользовательским интерфейсом)
VALplast Интерфейс робота Plastics позволяет выполнять разгрузку пресса при помощи 6-осевого робота
Закрытая конструкцияПростота очистки и использования в чистых или неблагоприятных производственных условиях
Жесткая конструкцияУлучшенные динамические характеристики
Многочисленные монтажные конфигурацииЭксплуатационная гибкость и адаптивность конструкции производственного модуля
Большое рабочее пространство роботаОптимальное использование рабочей зоны
Компактное посадочное место Минимальное пространство, увеличенная эффективность использования производственной площади

Технические характеристики

МодельTX60 plasticsTX60L plastics
Максимальная нагрузка*9 кг5 кг
Номинальная нагрузка3.5 кг2 кг
Область действия670 мм920 мм
Степени свободы66
Стабильность позиционирования – ISO 9283±0.02 мм±0.03 мм
Соединение с литьевой машиной при помощи интерфейсаEuromap 12 или 67 (Европа)
SPI (США)
Euromap 12 или 67 (Европа)
SPI (США)
Возможности крепления манипулятораПол/стена/потолокПол/стена/потолок
Контроллер Stäubli серии CS8CS8CCS8C

* Возможность специальных конфигураций. Просьба обращаться к специалистам Staubli.

Основные прикладные задачи для серии TX60 plastics

  • Сборка
  • Осмотр
  • Измерение
  • Резка (плазменная, лазерная, водоструйная и т.д.)
  • Позиционирование
  • Нанесение клея
  • Обработка
  • Обслуживание станков
  • Палетирование
  • Упаковка
  • Чистовая обработка
  • Зачистка